|
|
|
XB6ECF1B2P
kvadraten bel osv. pot. gumb Ø 16 – podom. pritisk za sprostitev – 24 V – 2 CO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6E
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osvetljena monolitna tipka
|
Kratko ime naprave
|
XB6E
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
Oblika glave signalne enote
|
Kvadrat
|
Tip upravljanja
|
Zaklepanje
|
Profil operaterja
|
Bela Podometna
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Priključki - terminali
|
Faston konektorji, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Spajkani konektorji
|
Material kontaktov
|
Zlato obarvano srebro
|
Izvor svetlobe
|
Integrirana LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Polariziran
|
Komplementarno
Višina
|
18 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
40 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14-11-12)OF
(23-24-21-22)OF
|
Teža izdelka
|
0,006 kg
|
Prenapetostna kategorija
|
II v skladu s/zIEC 60536
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Oznaka
|
CE
|
Operativna sila
|
1,3 N C/O sprem. električ. stanja
|
Mehanska vzdržljivost
|
250000 ciklov
|
Kratkostična zaščita
|
3 A Varovalka modula tip/agG
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
3 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Električna vzdržljivost
|
50000 ciklov, DC-12, 1 A pri30 V v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
50000 ciklov, AC-12, 0,5 A pri125 V v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
50000 ciklov, AC-12, 0,5 A pri250 V v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ = 10exp(-8) pri5 V in1 mA S stopnjo zaupanja 90% v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Poraba toka
|
10 mA
|
Življenjska doba
|
50000 h
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C 852
|
Certifikati izdelkov
|
cURus
CCC
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 mm (f = 5…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
9 gn (f = 5…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
20 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
12,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
62,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
878,000 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|