Schneider-Electric
 
XB6ECV1BP slika – Schneider- scope
XB6ECV1BP
Kvadratna signalna svetilka Ø 16 – IP 65 – bela vgrajena LED – 24 V – priklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6E
Izdelek ali sestavni del Monolitna signalna svetloba
Kratko ime naprave XB6E
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 5
Oblika glave signalne enote Kvadrat
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Bela
Izvor svetlobe Integrirana LED
Napeljava svetlobnega bloka Neposredna
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Polariziran
Komplementarno
Teža izdelka 0,006 kg
Prenapetostna kategorija II v skladu s/zIEC 60536
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
Oznaka CE
Priključki - terminali Izoliran Faston, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Spajkalni terminal, zmogljivost vpenjanja:<= 0,75 mm² AWG 19
Hitra vtičnica za konektor
Zatezni moment 0,6…1 N.m
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Poraba toka 10 mA
Življenjska doba 30000 h
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi JIS C 852
IEC 60947-1
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CCC
cURus
Odpornost proti vibracijam 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,400 cm
Paket 1 Širina 3,800 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 11,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 2,500 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 19,500 cm
Paket 2 Teža 56,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 841,000 g
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev