|
|
|
XB6ECV5BP
Kvadratna signalna svetilka Ø 16 – IP 65 – rumena – vgrajena LED – 24 V – prikl.
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 31, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6E
|
Izdelek ali sestavni del
|
Monolitna signalna svetloba
|
Kratko ime naprave
|
XB6E
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
Oblika glave signalne enote
|
Kvadrat
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Rumena
|
Izvor svetlobe
|
Integrirana LED
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredna
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Polariziran
|
Komplementarno
Product weight
|
0,006 kg
|
Prenapetostna kategorija
|
II v skladu s/zIEC 60536
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Oznaka
|
CE
|
Priključki - terminali
|
Izoliran Faston, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Spajkalni terminal, zmogljivost vpenjanja:<= 0,75 mm² AWG 19
Hitra vtičnica za konektor
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Poraba toka
|
10 mA
|
Življenjska doba
|
30000 h
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
UL 508
CSA C22.2 št. 14
JIS C 852
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
cURus
CCC
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
61,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
750,000 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|