Schneider-Electric
 
XB6ECW1B1P slika – Schneider- scope
XB6ECW1B1P
kvadraten bel osv. pot. gumb Ø 16 – podom. povratna vzmet – 24 V – 1 CO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6E
Izdelek ali sestavni del Osvetljena monolitna tipka
Kratko ime naprave XB6E
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 5
Oblika glave signalne enote Kvadrat
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Podometna
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Priključki - terminali Izoliran Faston, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Spajkalni terminal, zmogljivost vpenjanja:<= 0,75 mm² AWG 19
Hitra vtičnica za konektor
Material kontaktov Zlato obarvano srebro
Izvor svetlobe Integrirana LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Polariziran
Komplementarno
Teža izdelka 0,006 kg
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
Oznaka CE
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Kontaktni upor 50 mOhm pri1/6 V
Kratkosti?na za??ita 2 A Varovalka modula tip/agG
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 3 A (Hitra vtičnica za konektor)
5 A
[Ie] nazivni obratovalni tok 1,5 A pri120 V, AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A pri240 V, AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A pri24 V, DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,7 A pri24 V, DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,2 A pri125 V, DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,15 A pri125 V, DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 100000 ciklov, AC, 0,7 A pri220 V v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Tip signalizacije Stalno
Poraba toka 10 mA
Življenjska doba 30000 h
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 ?t. 14
JIS C 852
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
Certifikati izdelkov CCC
cURus
Odpornost proti vibracijam 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 20 cm
Paket 1 Teža 12 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 3 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 20 cm
Paket 2 Teža 60 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 781 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev