Schneider-Electric
 
XB6ECW3B1P slika – Schneider- scope
XB6ECW3B1P
Kvadratna zelena osvetljena tip. Ø 16 - podom. povratna vzmet - 24 V - 1 CO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB6E
Izdelek ali sestavni del Osvetljena monolitna tipka
Kratko ime naprave XB6E
Material roba Plastika
Montažni premer 16 mm
Prodaja na nedeljivo količino 5
Oblika glave signalne enote Kvadrat
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Zelena Podometna
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Priključki - terminali Izoliran Faston, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Spajkalni terminal, zmogljivost vpenjanja:<= 0,75 mm² AWG 19
Hitra vtičnica za konektor
Material kontaktov Zlato obarvano srebro
Izvor svetlobe Integrirana LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Polariziran
Komplementarno
Teža izdelka 0,006 kg
Delovni položaj Katerikoli polo?aj
Oznaka CE
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Kontaktni upor 50 mOhm pri1/6 V
Kratkosti?na za??ita 2 A Varovalka modula tip/agG
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 3 A (Hitra vtičnica za konektor)
5 A
[Ie] nazivni obratovalni tok 1,5 A pri120 V, AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A pri240 V, AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A pri24 V, DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,7 A pri24 V, DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,2 A pri125 V, DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,15 A pri125 V, DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 100000 ciklov, AC, 0,7 A pri220 V v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Tip signalizacije Stalno
Poraba toka 10 mA
Življenjska doba 30000 h
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C 852
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CCC
cURus
Odpornost proti vibracijam 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 20 cm
Paket 1 Teža 12 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 3 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 20 cm
Paket 2 Teža 0,06 kg
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 715 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev