|
|
|
XB6EDW3B2P
Pravokotna zelena osvetljena tip. Ø 16 - podom. povratna vzmet - 24 V - 2 CO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6E
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osvetljena monolitna tipka
|
Kratko ime naprave
|
XB6E
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
Oblika glave signalne enote
|
Pravokotna
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Zelena Podometna
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Priključki - terminali
|
Izoliran Faston, velikost priključka:2,8 x 0,5 mm
Spajkalni terminal, zmogljivost vpenjanja:<= 0,75 mm² AWG 19
Hitra vtičnica za konektor
|
Material kontaktov
|
Zlato obarvano srebro
|
Izvor svetlobe
|
Integrirana LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Polariziran
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,006 kg
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Oznaka
|
CE
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Kontaktni upor
|
50 mOhm pri1/6 V
|
Kratkostična zaščita
|
2 A Varovalka modula tip/agG
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
3 A (Hitra vtičnica za konektor)
5 A
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
1,5 A pri120 V, AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A pri240 V, AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A pri24 V, DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,7 A pri24 V, DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,2 A pri125 V, DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,15 A pri125 V, DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov, AC, 0,7 A pri220 V v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Poraba toka
|
10 mA
|
Življenjska doba
|
30000 h
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C 852
UL 508
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
cURus
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
2,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
7,3 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
155,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
892,0 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|