|
|
|
XB6ETN521P
Izklop v sili Ø 16 mm, neosvet., glava Ø 32 mm, sprost. na zasuk-povlek , 2 NC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB6E
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna neosvetljena gobasta glava tipke
|
Kratko ime naprave
|
XB6E
|
Material roba
|
Plastika
|
Montažni premer
|
16 mm
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Prožilna aktivnost
|
Ponastavitev
|
Sprostitev na poteg
Sprostitev na zasuk
|
Profil operaterja
|
Rdeča Goba Ø 32 mm
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC
|
Priključki - terminali
|
Spajkalni terminal, zmogljivost vpenjanja:<= 0,75 mm² AWG 19
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,0194 kg
|
Oznaka
|
CE
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Talilna varovalka tip/agG v skladu s/zIEC 60269
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
5 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3)
|
Izolacijska upornost
|
< 100 MOhm
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
1,5 A pri120 V, AC-12, C300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,3 A pri120 V, AC-15, C300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A pri240 V, AC-12, C300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-15, C300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
1 A pri24 V, DC-12, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,7 A pri24 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,2 A pri125 V, DC-12, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,15 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov
50000 ciklov, DC-13
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
GB 14048,5
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
UR
CCC
TÜV
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 0,7 mm (f = 10…500 Hz)
|
Odporno proti udarcu
|
500 m/s² zaMehanska vzdržljivost
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,2 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
4 cm
|
Paket 2 Širina
|
11 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 2 Teža
|
116 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
928 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|