Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XB7EV03BP |
Schneider-Electric
 
XB7EV03BP slika – Schneider- scope
XB7EV03BP
Signalna svetilka, zelena, 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB7
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave XB7
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Zelena
Izvor svetlobe LED
Grlo žarnice Integrirana LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC 50/60 Hz
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Komplementarno
Višina 29 mm
Width 29 mm
Globina 54 mm
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Teža izdelka 0,02 kg
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zJIS št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Poraba toka 20 do 27 mA
Življenjska doba 70000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II conforming to IEC 60536
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4 v skladu s/zUL 50 E
NEMA 12 v skladu s/zUL 50 E
Standardi UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Elektromagnetna kompatibilnost Disturbing field emission Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,200 cm
Paket 1 Teža 18,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 183,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,167 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 24
Pogodbena garancija
Garancija 18 months