|
|
|
XB7EV76P
Okrogla sign. svet. Ø 22 - modra - sijalka BA 9s - 230 V - priklj. z vij. objem.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Signalna svetilka
|
Kratko ime naprave
|
XB7
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Dodatne informacije za operaterja
|
Z navadno lečo
|
Izvor svetlobe
|
Žareče
|
Predstavitev naprave
|
Monolitni izdelek
|
Komplementarno
Višina
|
29 mm
|
Width
|
29 mm
|
Globina
|
54 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(X1-X2)PL
|
Product weight
|
0,02 kg
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
|
Način pritrjevanja
|
Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
|
Modra
|
Priključki - terminali
|
Faston konektorji, velikost priključka:6,35 x 0,8 mm v skladu s/zIEC 60947-1
Označevalni konektorji viličastega tipa, velikost priključka:6,5 mm v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zJIS št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Grlo žarnice
|
BA 9s
|
Napeljava svetlobnega bloka
|
Neposredno skozi upor <2,6 W 130 V
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC pri50/60 Hz
|
Omejitve napajalne napetosti
|
195…264 V AC
|
Življenjska doba
|
2000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
|
Kompatibilnostna koda
|
XB7
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP54 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 12
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Disturbing field emission Razred B v skladu s/zIEC 55011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
204,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,276 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
2
|
Pogodbena garancija
|
|