Schneider-Electric
 
XB7EV78P slika – Schneider- scope
XB7EV78P
Okrog. sign. svet. Ø 22 - oran. - sijalka BA 9s - 230 V - prik. z vij. objem.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB7
Izdelek ali sestavni del Signalna svetilka
Kratko ime naprave XB7
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
Dodatne informacije za operaterja Z navadno lečo
Izvor svetlobe Žareče
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Komplementarno
Višina 29 mm
Width 29 mm
Globina 54 mm
Opis priključka ISO št. 1 (X1-X2)PL
Product weight 0,02 kg
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
Oblika glave signalne enote Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Oranžna
Priključki - terminali Faston konektorji, velikost priključka:6,35 x 0,8 mm v skladu s/zIEC 60947-1
Označevalni konektorji viličastega tipa, velikost priključka:6,5 mm v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zJIS št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Tip signalizacije Stalno
Grlo žarnice BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka Neposredno skozi upor <2,6 W 130 V
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC pri50/60 Hz
Omejitve napajalne napetosti 195…264 V AC
Življenjska doba 2000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Kompatibilnostna koda XB7
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP54 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 12
Standardi JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-1
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Elektromagnetna kompatibilnost Disturbing field emission Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 3 cm
Paket 1 Teža 2 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev