Schneider-Electric
 
XB7NA15341 slika – Schneider- scope
XB7NA15341
Tipka - bela - NO + NC - ČRNA PUŠČICA NAVZGOR
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB7
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave XB7
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Bela Podometna, Puščica navzgor (Črna)
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,34 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 51,5 mm
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Product weight 0,021 kg
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
Premik kontakta Počasen izklop
Pozitivna odprtina Z NC kontaktom v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zEN 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zJIS št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Kratkostična zaščita 4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-14, D300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,6 A pri120 V, AC-14, D300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, DC-13, 0,3 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,03 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,09 A pri240 V, stopnja/hitrost delovanja;108000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ <= 10exp(-6) pri17 V, 5 mA v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Stopnja zaščite NEMA NEMA 12 v skladu s/zUL 50 E
NEMA 3 v skladu s/zUL 50 E
Standardi JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CCC
GOST
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 23 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8 cm
Paket 2 Širina 5 cm
Paket 2 Dolžina 15 cm
Paket 2 Teža 232 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 2,51 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Številka SCIP A04d4774-6224-4743-8a81-6c194ff09180
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev