Schneider-Electric
 
XB7NA25 slika – Schneider- scope
XB7NA25
Tipka - črna - NO + NC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB7
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave XB7
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Črna Podometna, Neoznačeno
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,34 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 51,5 mm
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Product weight 0,021 kg
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
Premik kontakta Počasen izklop
Pozitivna odprtina Z NC kontaktom v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zJIS št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Kratkostična zaščita 4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,6 A pri120 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, DC-13, 0,3 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,03 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,09 A pri240 V, stopnja/hitrost delovanja;108000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ <= 10exp(-6) pri17 V, 5 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Stopnja zaščite NEMA NEMA 12 v skladu s/zUL 50 E
NEMA 3 v skladu s/zUL 50 E
Standardi UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov CCC
GOST
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,0 cm
Paket 1 Teža 23,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A04d4774-6224-4743-8a81-6c194ff09180
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev