|
|
|
XB7NA4234
Tipka - rdeča - 1 NC - bela oznaka »STOP«
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB7
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka
|
Kratko ime naprave
|
XB7
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
Rdeča Podometna, Stop (Bela)
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,34 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
|
Predstavitev naprave
|
Monolitni izdelek
|
Komplementarno
CAD celotna širina
|
29 mm
|
CAD celotna višina
|
29 mm
|
CAD celotna globina
|
51,5 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(11-12)NC
|
Product weight
|
0,021 kg
|
Montaža naprave
|
Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-1
|
Center pritrditve
|
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
|
Način pritrjevanja
|
Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Pozitivna odprtina
|
Z NC kontaktom v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Zatezni moment
|
0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Oblika glave vijaka
|
Križ kompatibilno s/zJIS št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
|
Kratkostična zaščita
|
4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,6 A pri120 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, DC-13, 0,3 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,03 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,09 A pri240 V, stopnja/hitrost delovanja;108000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ <= 10exp(-6) pri17 V, 5 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 12 v skladu s/zUL 50 E
NEMA 3 v skladu s/zUL 50 E
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
GOST
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3 cm
|
Paket 1 Teža
|
20 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A04d4774-6224-4743-8a81-6c194ff09180
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|