Schneider-Electric
 
XB7NW37B1 slika – Schneider- scope
XB7NW37B1
Osvetljena tip. - LED - povratna vzmet - 1 NO - prosojna - 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB7
Izdelek ali sestavni del Osvetljena tipka
Kratko ime naprave XB7
Montažni premer 22 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja stran)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Spredaj)
Oblika glave signalne enote Okroglo
Tip upravljanja Povratna vzmet
Profil operaterja Prozorna Izbočena, Neoznačeno
Tip kontakta in sestava 1 NO
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zIEC 60947-1
Vijačni priključki, 1 x 0,34 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla v skladu s/zIEC 60947-1
Izvor svetlobe LED
Grlo žarnice Integrirana LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Predstavitev naprave Monolitni izdelek
Komplementarno
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 57,5 mm
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
Product weight 0,023 kg
Montaža naprave Pritrdilna luknja - premer:22,5 mm 22,3 +0,4/0 v skladu s/zIEC 60947-1
Center pritrditve >= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Kovinski - debelina:1…6 mm
>= 30 x 40 mm (Podpora plošča) Plastika - debelina:2…6 mm
Način pritrjevanja Pritrdilna matica pod glavo: 2…2,4 N.m
Premik kontakta Počasen izklop
Pozitivna odprtina Z (samo NO)
Mehanska vzdržljivost 300000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
Oblika glave vijaka Križ kompatibilno s/zJIS št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPhilips št. 1 izvijač
Križ kompatibilno s/zPozidriv št. 1 izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Kratkostična zaščita 4 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,3 A pri240 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,6 A pri120 V, AC-14, D300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, DC-13, 0,3 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,03 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;216000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 0,09 A pri240 V, stopnja/hitrost delovanja;108000 cyc/mn, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ <= 10exp(-6) pri17 V in5 mA v skladu s/zIEC 60947-5-4
Tip signalizacije Stalno
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Poraba toka 18 do 27 mA
Življenjska doba 70000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Stopnja zaščite NEMA NEMA 12 v skladu s/zUL 50 E
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov GOST
CCC
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem
Elektromagnetne emisije Razred B v skladu s/zIEC 55011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6 cm
Paket 1 Širina 3,2 cm
Paket 1 Dolžina 3,2 cm
Paket 1 Teža 24 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Eb133e87-3df9-4bcd-b666-23e86eb33958
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev