Schneider-Electric
 
XBAD83453462M1 slika – Schneider- scope
XBAD83453462M1
Sprožilec za izklop v sili, premer 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBA
Izdelek ali sestavni del Kompletna tipka za izklop v sili
Kratko ime naprave XBA
Komplementarno
Material roba Kromirana kovina
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip upravljanja Prožilna aktivnost
Profil operaterja Goba Ø 40 mm
Kompatibilnostna koda XBA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 123,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,746 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 720
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 99,936 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1