Schneider-Electric
 
XBAD83453484M1 slika – Schneider- scope
XBAD83453484M1
Sprožilec za izklop v sili, premer 30 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBA
Izdelek ali sestavni del Kompletna tipka za izklop v sili
Kratko ime naprave XBA
Komplementarno
Material roba Kromirana kovina
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip upravljanja Prožilna aktivnost
Profil operaterja Goba Ø 30 mm
Kompatibilnostna koda XBA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,8 cm
Paket 1 Širina 4,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 121,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,537 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1