|
|
|
XBH1AA0R4
Digitalni prikazovalnik, črn, Ø22, 4 digit rdeč LED zaslon, 4...20 mA vhod
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul zaslona
|
Število prikazanih števil (digits)
|
4 števka/e - 14 mm višina/e
|
Komplementarno
Tip zaslona
|
7 LED segmentov
|
Barva zaslona
|
Rde?a
|
Display projection
|
-999...9999
|
Accuracy
|
+/- 0.15 % of the measuring range + 1 digit
|
Tip polprevodniškega releja
|
2 x power MOSFET
|
Diskretni izhod napetost
|
30 V DC
|
Diskretni izhod tok
|
0,5 A
|
Svetlost
|
Fixed
|
Območje analognega vhoda
|
4 do 20 mA DC
|
Maksimalen padec napetosti
|
6 V
|
Temperaturni drift
|
50 ppm/°C
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Priključki - terminali
|
Vzmetni terminali, zmogljivost vpenjanja:1 x 0.2...1 mm² (AWG 24...AWG 17)
|
Material ohišja
|
Plastika
|
Upočasnitev plamena
|
UL94-V1
|
Tightening torque
|
1.3 N.m +/- 0,2 Nm
11,5 lb,in +/- 1.8 lb.in
|
Širina
|
51,5 mm
|
Višina
|
29,5 mm
|
Globina
|
78,2 mm
|
Teža izdelka
|
0,032 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Standardi
|
IEC 61326-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
70,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
62
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,687 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
7
|
|
|