|
|
|
XBTZ9008
Kabel RS485 DB9-RJ45
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XBT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni kabel
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Modbus serijska povezava
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
XBT terminal
|
Dolžina kabla
|
2,5 m
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XBTGT2
XBTGK
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
TeSys U
Altistart 48
Modicon M340
Lexium 05
Altivar 71
TeSys T
Altivar 31
Preventa XPSMC
|
Električna povezava
|
1 moški konektor RJ45
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
|
Fizični vmesnik
|
RS485
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
121,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,320 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|