Schneider-Electric
 
XBTZ915 slika – Schneider- scope
XBTZ915
Magelis XBT - PC-povezava za serijski tiskalnik RS232C - 2,5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov PC povezava serijskega tiskalnika RS232C
Destinacija dodatkov/ločenih delov XBT
Komplementarno
Združljivost izdelkov HMIGTO
XBTPM
XBTGT5
XBTF
XBTGT6
XBTN401
XBTHM
XBTGK
XBTOT
XBTR410
XBTGTW
XBTNU400
XBTGT7
XBTGT2
XBTN410
XBTR411
XBTGT4
Dolžina kabla 2,5 m
Električni priključek 1 ženski konektor
1 moški konektor SUB-D 9
Fizični vmesnik RS232C
Teža izdelka 0,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 15 cm
Paket 1 Dolžina 18 cm
Paket 1 Teža 225 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,79 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev