Schneider-Electric
 
XBTZ9780 slika – Schneider- scope
XBTZ9780
Serijska povezava Uni-Telway/Modbus - D = 2,5 m - 1 ženski mini DIN + 1 RJ45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Uni-Telway/Modbus serijska povezava
Destinacija dodatkov/ločenih delov XBT terminal
Majhen zaslon na dotik
Dolžina kabla 2,5 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov XBTGT1
XBTRT511
XBTR400
XBTGK
XBTRT500
XBTN400
XBTN200
Združljivost skupine izdelkov Harmony HMI GTO
Modicon TSX Micro
Twido
Harmony STO & STU
Modicon Premium programabilna platforma
Električna povezava 1 moški konektor Mini DIN, 8 zatičev
1 moški konektor RJ45
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Uni-Telway
Fizični vmesnik RS485
Product weight 0,18 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 114,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,240 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev