Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XBTZ9782 |
Schneider-Electric
 
XBTZ9782 slika – Schneider- scope
XBTZ9782
Ser. povez. Uni-Telway/Modbus – D = 10 m – 1 ženski mini DIN + 1 RJ45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Uni-Telway/Modbus serijska povezava
Destinacija dodatkov/ločenih delov XBT terminal
Majhen zaslon na dotik
Dolžina kabla 10 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov XBTR400
XBTRT500
XBTRT511
XBTGT2
XBTN400
XBTN200
XBTGK
Združljivost skupine izdelkov Modicon Premium programabilna platforma
Modicon TSX Micro
Twido
Harmony STO & STU
Harmony HMI GTO
Električna povezava 1 moški konektor Mini DIN, 8 zatičev
1 moški konektor RJ45
Protokol komunikacijskih vrat Uni-Telway
Modbus
Fizični vmesnik RS485
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 321,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,192 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev