Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XBTZ9980 |
Schneider-Electric
 
XBTZ9980 slika – Schneider- scope
XBTZ9980
Serijska povezava Modbus za priključek XBT - D = 2,5 m - 2 moška RJ45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon M221
Harmony XBT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Modbus serijska povezava
Destinacija dodatkov/ločenih delov Majhen zaslon na dotik
XBT terminal
Dolžina kabla 2,5 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov XBTN400
XBTGTW
XBTRT500
XBTRT511
XBTGT1
XBTR400
XBTN200
Združljivost skupine izdelkov Preventa XPSMC
Modicon M340
Altivar 31
Altistart 48
Altivar 71
Lexium 05
Altivar 61
TeSys U
Harmony HMI GTO
TeSys T
Harmony STO & STU
Električna povezava 2 moška konektorja RJ45
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Fizični vmesnik RS485
Teža izdelka 0,23 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,4 cm
Paket 1 Širina 17,5 cm
Paket 1 Dolžina 18,6 cm
Paket 1 Teža 93 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,65 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months