|
|
|
XBTZG65
Zaščitne plasti, ki jih je mogoče odlepiti - 5 v kompletu
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XBT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki zaščite
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Zaščitni list
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Odlepitvene zaščitne plošče
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Napredna plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
XBTGT53.0
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
150,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
15,426 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS