Schneider-Electric
 
XBTZG935 slika – Schneider- scope
XBTZG935
Aplikacijski prenosni kabel med terminalom in osebnim računalnikom - 2 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kabel za prenos aplikacij med terminalom in računalnikom
Destinacija dodatkov/ločenih delov Napredna plošča
3,5-palčna majhna plošča z zaslonom na dotik
3,4-palčna majhna plošča z zaslonom na dotik
Dolžina kabla 2,5 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov XBTOT
XBTGK
XBTGT6
HMIGTO
XBTGT5
HMISTO
XBTGTW
HMISTU
XBTGT4
XBTGT1 do 5
XBTGT7
XBTGT2
Električna povezava 1 moški konektor USB
1 moški konektor USB (Priključna stran)
Podpora komunikacijskih vrat TTL
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 15,0 cm
Paket 1 Dolžina 15,0 cm
Paket 1 Teža 197,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,61 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev