Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XBTZG939 |
Schneider-Electric
 
XBTZG939 slika – Schneider- scope
XBTZG939
Magelis XBT - adaptor for terminal XBT small and advanced panel
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za prilagoditev
Tip dodatkov/ločenih delov Adapter
Označevanje dodatkov/ločenih delov Adapter za terminal XBT
Destinacija dodatkov/ločenih delov Majhna in napredna plošča
Dolžina kabla 0,2 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov XBTGK
HMIGTO
XBTRT
XBTGT
Električna povezava 1 konektor RJ45 (Priključna stran)
1 konektor SUB-D 25 (Avtomatizacijska stran izdelka)
Fizični vmesnik RS232C/RS485
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 5,6 cm
Paket 1 Dolžina 19,2 cm
Paket 1 Teža 55,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 11,801 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months