|
|
|
XBTZGPEN
pisalo za zaslon na dotik – Magelis XBTGH – za napredno ročno ploščo
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Magelis XBTGH
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Touchscreen stylus
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Zaslon na dotik
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Napredna ročna plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,4 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|