Schneider-Electric
 
XBTZGUMP slika – Schneider- scope
XBTZGUMP
Harmony XBT - USB gateway - za XBTGK,XBTGT priključek - Modbus Plus adapter
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XBT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Komunikacijski dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Prehod
Označevanje dodatkov/ločenih delov USB prehod
Destinacija dodatkov/ločenih delov Terminal
Tip letve Modbus Plus
Komplementarno
Združljivost izdelkov XBTGK
XBTGT
XBTGTW
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,500 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 30,000 cm
Paket 1 Teža 647,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 4,116 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 4ef705d5-30da-4ea5-adf8-f8544b2b8824
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev