|
|
|
XD2AC201
Kompletna krmilna palica - Ø 30 - 2 smeri - 1 C/O na smer
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XD2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna ro?ica
|
Kratko ime naprave
|
XD2
|
Montažni premer
|
30 mm
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Komplementarno
Pozcijske informacije za operaterja
|
Vsi položaji
|
Zareza na smer
|
1
|
Smerne informacije za operaterja
|
2 smeri
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O zaHitro ukrepanje
|
Kratkostična zaščita
|
10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula IEC 60947-5-1
|
Priklju?ki - terminali
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri127 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Oznaka kontaktne kode
|
A600-Q600
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Središče za pritrditev
|
60 x 100 mm
|
Povratek
|
Brez
|
Višina
|
111 mm
|
Globina
|
68 mm
|
Teža izdelka
|
0,22 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
242,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,155 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|