Schneider-Electric
 
XD2AC221 slika – Schneider- scope
XD2AC221
Kompletna krmilna palica - Ø 30 - 2 smeri - 1 C/O na smer
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna ro?ica
Kratko ime naprave XD2
Montažni premer 30 mm
Material roba Kromirana kovina
Komplementarno
Pozcijske informacije za operaterja Vsi položaji
Zareza na smer 1
Smerne informacije za operaterja 2 smeri
Tip kontakta in sestava 1 C/O zaHitro ukrepanje
Kratkostična zaščita 10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula EN/IEC 60947-5-1
Priklju?ki - terminali Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri127 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Oznaka kontaktne kode A600-Q600
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Središče za pritrditev 60 x 100 mm
Povratek Do 0 položaja
Višina 111 mm
Globina 68 mm
Teža izdelka 0,22 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 243,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 44
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,156 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh