Schneider-Electric
 
XD2AC222 slika – Schneider- scope
XD2AC222
Kompletna krmilna palica - Ø 30 - 2 smeri - 2 C/O na smer
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna ročica
Kratko ime naprave XD2
Montažni premer 30 mm
Material roba Kromirana kovina
Komplementarno
Pozcijske informacije za operaterja Vsi položaji
Zareza na smer 1
Smerne informacije za operaterja 2 smeri
Tip kontakta in sestava 2 C/O zaHitro ukrepanje
Kratkostična zaščita 10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula IEC 60947-5-1
Priključki - terminali Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri127 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Oznaka kontaktne kode A600-Q600
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Središče za pritrditev 60 x 100 mm
Povratek Do 0 položaja
Višina 150 mm
Globina 68 mm
Product weight 0,31 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 17,5 cm
Paket 1 Teža 346,5 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,525 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh