Schneider-Electric
 
XD2GA84217 slika – Schneider- scope
XD2GA84217
Krmilna palica Ø 22 4-smerna 1 NO na smer
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna ro?ica
Kratko ime naprave XD2
Montažni premer 22 mm
Material roba Črna kovina
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zUL 508
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Pozcijske informacije za operaterja Vsi položaji
Zareza na smer 1
Smerne informacije za operaterja 4 smeri
Tip kontakta in sestava 1 NO zaPočasen izklop
Kratkostična zaščita 10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula EN/IEC 60947-5-1
Priklju?ki - terminali Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,5 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Faston konektorji, velikost priključka:6,3 mm
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri127 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri24 do 48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Elektri?na izolativnost Λ < 10exp(-6)
Oznaka kontaktne kode A600-Q600
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Središče za pritrditev 90 x 90 mm
Povratek Do 0 položaja
Višina 145 mm
Globina 90 mm
Teža izdelka 0,33 kg
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC-15, A300
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA
LROS (Lloyds register po?iljke)
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 40…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,200 cm
Paket 1 Širina 9,400 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 394,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,657 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh