Schneider-Electric
 
XD2HL3333 slika – Schneider- scope
XD2HL3333
Kompletna krmilna palica - Ø 30 - 4 smeri - 2 NO na smer
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna ro?ica
Kratko ime naprave XD2
Montažni premer 30 mm
Material roba Kromirana kovina
Komplementarno
Pozcijske informacije za operaterja Vsi položaji
Zareza na smer 2
Smerne informacije za operaterja 4 smeri
Tip kontakta in sestava 2 NO zaS časovnim zamikom
Kratkostična zaščita 10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula IEC 60947-5-1
Priklju?ki - terminali Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri127 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Oznaka kontaktne kode A600-Q600
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Središče za pritrditev 120 x 120 mm
Povratek Do 0 položaja
Višina 170 mm
Globina 108 mm
Teža izdelka 0,335 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 468,0 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh