Schneider-Electric
 
XD2PA14 slika – Schneider- scope
XD2PA14
Kompletna krmilna palica - Ø 22 - 4 smeri - 1 NO na smer
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna ro?ica
Kratko ime naprave XD2
Montažni premer 22 mm
Material roba Kromirana kovina
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zUL 508
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Pozcijske informacije za operaterja Vsi položaji
Zareza na smer 1
Smerne informacije za operaterja 4 smeri
Tip kontakta in sestava 1 NO zaS časovnim zamikom
Kratkostična zaščita 10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula EN/IEC 60947-5-1
Priklju?ki - terminali Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,5 mm² Z ali brez konca kabla
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri127 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Oznaka kontaktne kode A600-Q600
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Središče za pritrditev 85 x 85 mm
Povratek Brez
Višina 146 mm
Globina 40 mm
Teža izdelka 0,145 kg
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC-15, A300
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA
UL
LROS (Lloyds register po?iljke)
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 40…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 4,2 cm
Paket 1 Dolžina 14,4 cm
Paket 1 Teža 158,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,872 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh