Schneider-Electric
 
XD2PA419640005 slika – Schneider- scope
XD2PA419640005
XD2-P krmilna palica Ø 22
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna ročica
Kratko ime naprave XD2
Montažni premer 22 mm
Material roba Črna kovina
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zUL 508
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Pozcijske informacije za operaterja Vsi položaji
Kratkostična zaščita 10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15 pri230 V
1000000 ciklov, AC-15 pri127 V
1000000 ciklov, DC-13 pri24 V
1000000 ciklov, DC-13 pri48 V
1000000 ciklov, DC-13 pri120 V
1000000 ciklov, AC-15 pri48 V
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 40…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 536
IP65 v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,300 cm
Paket 1 Širina 4,300 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 133,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh