Schneider-Electric
 
XEAC25361 slika – Schneider- scope
XEAC25361
Tipka brez ovoja - za krmilni tokokrog - analogni izhod - 0 do 15 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Brez zagonskih tipk
Ime krmilne postaje XACB
XACM
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
[Us] Nazivna napajalna npetost 0 do 15 V
Tip krmilnega vezja DC
Delovna pot 11 mm
Komplementarno
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO At start of travel
1 NO At end of travel
Poraba toka < 15 mA
Priključki - terminali Priključni konektorji, 1 x 2,5 mm²
Priključni konektorji, 2 x 1,5 mm²
Operativna sila 4 N At start of travel
9 N At end of travel
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
[Ithe] običajni zaprt termični tok 6 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesna?enosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivna moč v VA 30 VA AC-15 za1000000 ciklov pri110 V 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
30 VA AC-15 za1000000 ciklov pri230 V 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
30 VA AC-15 za1000000 ciklov pri48 V 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
Nazivna mo? v W DC-13: 12 W 110 V Induktivno v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 ciklov
DC-13: 48 W 48 V Induktivno v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 ciklov
Teža izdelka 0,065 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,3 cm
Paket 1 Širina 6,2 cm
Paket 1 Dolžina 6,7 cm
Paket 1 Teža 98,0 g
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev