Schneider-Electric
 
XEDS1231 slika – Schneider- scope
XEDS1231
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 2 NO - čelna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XEDS
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Aplikacija kontaktnega bloka 2-hitrostni
Kontaktni tip bloka Dvojni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Združljivost izdelkov XACD
Tip kontakta in sestava 2 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Razporejeni
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdr?ljivost 3000000 ciklov
Oznaka kontaktne kode A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Delovna sila 16 N
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Opis priključka ISO št. 1 (23-24)NO_CL
(13-14)NO
B
Opis priključka ISO št. 2 (43-44)NO_CL
B
(33-34)NO
Teža izdelka 0,015 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 ?t. 14
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,1 cm
Paket 1 Teža 122,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,96 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev