Schneider-Electric
 
XEDS2111 slika – Schneider- scope
XEDS2111
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 2 pola - čelna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XEDS
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Aplikacija kontaktnega bloka Enojna hitrost
Kontaktni tip bloka Dvojni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Združljivost izdelkov XACD
Opis polov 2-polno
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdr?ljivost 3000000 ciklov
[Ithe] običajni zaprt termični tok 16 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovna sila 28 N
Kratkostična zaščita 6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W 1100 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A
1100 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov AC-3 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis priključka ISO št. 1 (1-2)P
B
(3-4)P
Opis priključka ISO št. 2 (7-8)P
(5-6)P
B
Teža izdelka 0,08 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 112,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,489 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev