Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
3000000 ciklov
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
16 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Delovna sila
|
28 N
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Zaščita varovalke Modul aM
|
Nazivna delavna energija v W
|
1100 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A
1100 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov AC-3 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(1-2)P
B
(3-4)P
(13-14)NO
|
Opis priključka ISO št. 2
|
(15-16)NO
(5-6)P
B
(7-8)P
|
Teža izdelka
|
0,09 kg
|