Schneider-Electric
 
XEDS2231 slika – Schneider- scope
XEDS2231
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 2 pola - čelna montaža
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XEDS
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Aplikacija kontaktnega bloka 2-hitrostni
Kontaktni tip bloka Dvojni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Združljivost izdelkov XACD
Opis polov 2-polno
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdr?ljivost 3000000 ciklov
[Ithe] običajni zaprt termični tok 16 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovna sila 31 N
Kratkostična zaščita 6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W 1100 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A
1100 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov AC-3 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis priključka ISO št. 1 (1-2)P
B
(3-4)P
Opis priključka ISO št. 2 B
(7-8)P
(5-6)P
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,100 cm
Paket 1 Širina 7,100 cm
Paket 1 Dolžina 9,100 cm
Paket 1 Teža 139,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,705 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev