Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Oznaka kontaktne kode
|
A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul gG
|
Nazivna delavna energija v W
|
31 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
35 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Nazivna delavna energija v VA
|
140 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
210 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
640 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
680 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(23-24)NO
(13-14-31-32)OF
|
Oznaka priključka
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|