|
|
|
XEND2611
Priključek viseče postaje 240 V AC 3 A XAC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Ime komponente
|
XEND
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Aplikacija kontaktnega bloka
|
Enojna hitrost
|
Kontaktni tip bloka
|
Dvojni
|
Tip upravljanja
|
2 povratni vzmeti
|
Združljivost izdelkov
|
XACM
XACB
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehansko zaporo
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NO
|
Monta?a bloka
|
Prednja montaža
|
Premik kontakta
|
Isto?asno
Po?asen izklop
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
Oznaka kontaktne kode
|
A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Zaščita varovalke Modul gG
|
Nazivna delavna energija v W
|
31 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
35 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Nazivna delavna energija v VA
|
140 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
210 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
640 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
680 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(23-24)NO
B
(13-14)NO
|
Opis priključka ISO št. 2
|
B
(33-34)NO
(43-44)NO
|
Oznaka priključka
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Teža izdelka
|
0,11 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
96,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,501 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|