Schneider-Electric
 
XENT1991 slika – Schneider- scope
XENT1991
Priključek viseče postaje 240 V AC 3 A XE
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XENT
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Močnostni tokokrog
Aplikacija kontaktnega bloka Tipka za zaustavitev v sili
Kontaktni tip bloka Enojni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Združljivost izdelkov XACD
Tip kontakta in sestava 3 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W 3000 W AC-23B 400 V
Opis priključka ISO št. 1 (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
Product weight 0,04 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,6 cm
Paket 1 Širina 5,3 cm
Paket 1 Dolžina 5,9 cm
Paket 1 Teža 42,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,462 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months