Schneider-Electric
 
XENT2991 slika – Schneider- scope
XENT2991
Priključek viseče postaje - 240 V AC - 3A - XE
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XENT
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Močnostni tokokrog
Aplikacija kontaktnega bloka Tipka za zaustavitev v sili
Kontaktni tip bloka Enojni
Tip upravljanja Povratna vzmet
Združljivost izdelkov XACB
Tip kontakta in sestava 3 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W 3000 W AC-23B 400 V
Opis priključka ISO št. 1 (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
Product weight 0,04 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 70 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,8 cm
Paket 1 Širina 5,4 cm
Paket 1 Dolžina 9,7 cm
Paket 1 Teža 40,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,102 kg
Paket 3 Višina 15 cm
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh