Schneider-Electric
 
XESD1191 slika – Schneider- scope
XESD1191
Priključek viseče postaje 600 V AC 10 A XE
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XESD
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Aplikacija kontaktnega bloka Enojna hitrost
Kontaktni tip bloka Dvojni
Tip upravljanja 2 povratni vzmeti
Združljivost izdelkov XACB
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Tip kontakta in sestava 2 NO
Opis polov 2-polno
Monta?a bloka Prednja montaža
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Horizontalni pritrdilni centri 40 mm
Mehanska vzdr?ljivost 500000 ciklov
1000000 ciklov
[Ithe] običajni zaprt termični tok 12 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zCSA
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovna sila 17 N
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W 2200 W AC-3 240 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Nazivna moč v hp 2 hp 240 V, CSA
3 hp 600 V, CSA
5 hp 400 V, CSA
Električna vzdržljivost 300000 ciklov AC-3, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-3, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-3, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-4, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-3, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-4, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis priključka ISO št. 1 (23-24)NO
(13-14)NO
B
Opis priključka ISO št. 2 (43-44)NO
(33-34)NO
B
Oznaka priključka (11-12)NC
(13-14)NO
Okolje
Standardi IEC 60947-3
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 160,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,016 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 336
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 60,696 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months