Schneider-Electric
 
XESD1281 slika – Schneider- scope
XESD1281
Priključek viseče postaje 600 V AC 10 A XE
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XESD
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Aplikacija kontaktnega bloka 2-hitrostni
Kontaktni tip bloka Dvojni
Tip upravljanja 2 povratni vzmeti
Združljivost izdelkov XACB
XACM
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Tip kontakta in sestava 1 C/O + 1 NO
Monta?a bloka Prednja montaža
Premik kontakta Razporejeni
Hitro ukrepanje
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Mehanska vzdr?ljivost 1000000 ciklov
Oznaka kontaktne kode A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm
Delovna sila 15 N
25 N
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W 140 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
140 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
95 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Nazivna delavna energija v VA 100 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
450 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
50 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
750 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno
Opis priključka ISO št. 1 B
(33-34)NO_CL
(13-14-11-12)OF
Opis priključka ISO št. 2 (43-44)NO_CL
(23-24-21-22)OF
B
Oznaka priključka (13-14)NO
(11-12)NC
Teža izdelka 0,19 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 185,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,358 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev