Schneider-Electric
 
XESD1291 slika – Schneider- scope
XESD1291
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 2 NO + 1 OC - čelna montaža, središča 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del Kontaktni blok
Ime komponente XESD
Tip električnega tokokroga Mo?nostni tokokrog
Aplikacija kontaktnega bloka 2-hitrostni
Kontaktni tip bloka Dvojni
Tip upravljanja 2 povratni vzmeti
Združljivost izdelkov XACB
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Tip kontakta in sestava 2 NO + 1 C/O
Opis polov 2-polno
Monta?a bloka Prednja montaža
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Razporejeni
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Horizontalni pritrdilni centri 40 mm
Mehanska vzdr?ljivost 500000 ciklov
1000000 ciklov
[Ithe] običajni zaprt termični tok 12 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 600 V v skladu s/zCSA
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovna sila 17 N
Kratkostična zaščita 10 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W 2200 W AC-3 240 V IEC 60947-3 dodatek A
2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Nazivna moč v hp 2 hp 240 V, CSA
3 hp 600 V, CSA
5 hp 400 V, CSA
Električna vzdržljivost 300000 ciklov AC-3, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-3, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
300000 ciklov AC-4, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-3, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
500000 ciklov AC-4, 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-3, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
800000 ciklov AC-4, 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis priključka ISO št. 1 (13-14)NO
B
(23-24)NO
(51-52-54)OC
Opis priključka ISO št. 2 B
(43-44)NO
(61-62-64)OC
(33-34)NO
Oznaka priključka (13-14)NO
(11-12)NC
Teža izdelka 0,19 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
CSA C22.2 ?t. 14
IEC 60947-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 188,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 42
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,292 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 336
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 74,336 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months