|
|
|
XESD2201
Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 3 NO - čelna montaža, središča 40 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XAC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktni blok
|
Ime komponente
|
XESD
|
Tip električnega tokokroga
|
Mo?nostni tokokrog
|
Aplikacija kontaktnega bloka
|
Enojna hitrost
|
Kontaktni tip bloka
|
Dvojni
|
Tip upravljanja
|
2 povratni vzmeti
|
Združljivost izdelkov
|
XACB
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehansko zaporo
|
Tip kontakta in sestava
|
3 NO
|
Opis polov
|
3-polni
|
Monta?a bloka
|
Prednja montaža
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Horizontalni pritrdilni centri
|
40 mm
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
1000000 ciklov
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
20 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V v skladu s/zCSA
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Delovna sila
|
32 N
|
Kratkostična zaščita
|
12 A Zaščita varovalke Modul aM
|
Nazivna delavna energija v W
|
3000 W AC-3 240 V
3000 W AC-4 400 V
|
Nazivna moč v hp
|
3 hp 240 V
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov AC-3, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
1000000 ciklov AC-4, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
700000 ciklov AC-3, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
700000 ciklov AC-4, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(23-24)NO
B
(33-34)NO
(13-14)NO
|
Opis priključka ISO št. 2
|
(53-54)NO
B
(63-64)NO
(73-74)NO
|
Oznaka priključka
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-3
CSA C22.2 ?t. 14
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
100 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
260,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,26 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
2
|
Pogodbena garancija
|
|