|
|
|
XPEB211
Enojno nožno stikalo - IP66 - brez pokrova - plastično - modro - 2 NC+2 NO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XPE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nožno stikalo
|
Material
|
Plastika
|
Tip nožnega stikala
|
Enojno nožno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XPEB
|
Sprožilni mehanizem
|
Brez
|
Premik kontakta
|
2 koraka
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC + NO
|
Barva
|
Modra
|
Komplementarno
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 Dodatek K
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Kabelski vhod
|
2 navadni luknjei za kabelsko uvodnico M20
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V v skladu s/zUL 508
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Nazivna delavna energija v W
|
10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 24 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C
|
Teža izdelka
|
0,57 kg
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II conforming to NF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
841,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,947 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
Fefa63d8-c17d-48e6-ace1-100ede48e388
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni Profil krožnega gospodarstva