|
|
|
XPEM110EX
Nožno stik. XPE-M - brez pokr. - kovin. - modro - 1 NC+1 NO - zašč. pred prah.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XPE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nožno stikalo
|
Material
|
Kovinski
|
Tip nožnega stikala
|
Enojno nožno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XPEM
|
Zaščitni pokrov
|
Brez
|
Sprožilni mehanizem
|
Brez
|
Premik kontakta
|
1 korak
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Barva
|
Modra
|
Komplementarno
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek K
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Kabelska uvodnica
|
2 vrezana vhoda zaPg 16
|
Oznaka
|
II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V v skladu s/zUL 508
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zNF C 20-040 skupina C
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zVDE 0110 skupina C
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
6 kV v skladu s/zIEC 60664
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,025 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
0,025 mOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zVDE 0660-200
|
Width
|
104 mm
|
Globina
|
172 mm
|
Višina
|
59 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN 50014
ATEX D 94/9/CE
IEC 61241-1
IEC 61241-0
EN 50281-1-1
|
Cona prahu
|
Cona 21 -22
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0025
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
150 gn v skladu s/zNF E 09-031
20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP66
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,46 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,309 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
11
|
Pogodbena garancija
|
|