Schneider-Electric
 
XPER510 slika – Schneider- scope
XPER510
Enojno nožno stikalo - IP66 - s pokrovom - kovinsko - oranžno - 1 NC+1 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XPE
Izdelek ali sestavni del Nožno stikalo
Material Kovinski
Tip nožnega stikala Enojno nožno stikalo
Kratko ime naprave XPER
Dobavljena oprema Pokrov
Sprožilni mehanizem Z
Premik kontakta 1 korak
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Barva Oranžna
Komplementarno
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 Dodatek K
Priključki - terminali Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Kabelski vhod 2 vhoda za kabelsko uvodnico Pg 16
Mehanska vzdržljivost 15000000 ciklov
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 IEC 60947-5-1 Dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zNF C 20-040 skupina C
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zVDE 0110 skupina C
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zVDE 0660-200
Nazivna delavna energija v W 10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 24 V 0,5 IEC 60947-5-1 Dodatek C
4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 120 V 0,5 IEC 60947-5-1 Dodatek C
7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 48 V 0,5 IEC 60947-5-1 Dodatek C
Product weight 2,57 kg
Okolje
Standardi NF E 09-031
Certifikati izdelkov FIMKO
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 150 gn v skladu s/zNF E 09-031
20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP669 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,500 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 2,634 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 87,490 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 19
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev